Dépannage des modules d'extension - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Observez les voyants d'état situés sur l'avant du module d'extension. Le Tableau 1 présente des informations relatives aux indicateurs d'état lumineux pour vous permettre de résoudre les problèmes du module d'extension. Pour en savoir plus sur le dépannage de l'écran d'affichage du régulateur local ou intégral, reportez-vous au DIS1710 Local Controller Display Technical Bulletin (LIT-12011666).