Retrait d'un bornier - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour retirer un bornier de la carte à circuit imprimé, procédez comme suit :

Remarque : Le retrait d'un bornier nécessite l'utilisation d'un tournevis plat.

Procédure

  1. Afin d'éviter tout risque lié à un court-circuit accidentel, coupez l'alimentation du module d'extension.
  2. Sous le bornier, dans le petit espace situé entre le bas du bornier et la carte à circuit imprimé, introduisez la lame plate du tournevis.
    Figure 1. Bornier
  3. Pour détacher le côté gauche du bornier, placez la lame plate du tournevis sous le bornier, vers la gauche, et appuyez sur le manche du tournevis. En procédant ainsi, vous utilisez le tournevis comme un levier pour détacher le bornier.
  4. Pour détacher le côté droit du bornier, placez la lame plate du tournevis sous le bornier, vers la droite, et appuyez sur le manche du tournevis.
  5. Si nécessaire, recommencez les étapes 3 et 4 jusqu'au retrait complet du bornier.