Réglage des cavaliers de boucle de courant UI - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
ATTENTION
  • Risk of Electric Shock :
  • Disconnect supply power to the expansion module before attempting to adjust the UI current loop jumpers. Failure to disconnect the supply power may result in electric shock.
ATTENTION
  • Mise en garde : Risque de décharge électrique :
  • Débrancher l'alimentation du module d'extension avant toute tentative de réglage des cavaliers de boucle de courant UI. Le non-respect de cette consigne risque de provoquer une décharge électrique.

Les cavaliers de boucle de courant UI se trouvent sur la carte à circuit imprimé située sous le couvercle du module d'extension, à côté des bornes UI (Figure 1). Lorsqu'une entrée UI est définie (dans le logiciel système) comme entrée analogique de 4 à 20 mA, réglez le cavalier de boucle de courant de l'entrée UI en position activée (Figure 1).

Figure 1. Positions du cavalier de boucle de courant UI

Lorsque le cavalier de boucle de courant est réglé en position activée, cela a pour effet de raccorder une résistance interne de 100 ohm pour les bornes UI, maintenant le circuit de la boucle de courant 4 à 20 mA, même en cas d'interruption ou de coupure de l'alimentation du module d'extension.

Important : Les cavaliers de boucle de courant doivent être en position désactivée (par défaut) pour toutes les entrées UI qui ne sont pas configurées pour fonctionner comme entrées analogiques de 4 à 20 mA.
Important : Un cavalier de boucle de courant doit être en position activée pour maintenir une boucle de courant de 4 à 20 mA fermée.

Les tableaux suivants identifient les commutations de boucle de courant associées à chaque entrée UI sur les modèles XPM09090 et XPM04060.

Tableau 1. Entrées UI et libellés des cavaliers sur le modèle XPM09090
Libellé de l'entrée universelle Libellé du cavalier sur la carte de circuit imprimé

UI-1

J13

UI-2

J14

UI-3

J15

UI-4

J16

UI-5

J17

UI-6

J18

UI-7

J19

Tableau 2. Entrées UI et libellés des cavaliers sur le modèle XPM04060
Libellé de l'entrée universelle Libellé du cavalier sur la carte de circuit imprimé

UI-1

J10

UI-2

J11

UI-3

J12