Mise en service - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

La mise en service des modules d'extension s'effectue à l'aide du logiciel Controller Configuration Tool (CCT), en utilisant la passerelle du portail d’accès mobile (MAP, Mobile Access Portal), une clé matérielle (dongle) sans fil ZFR ou en mode passthrough si une connexion à un moteur réseau est établie. Pour obtenir des informations détaillées sur la mise en service des modules d'extension, reportez-vous au document d'aide Controller Tool Help (LIT-12011147).