Configuration des communications sans fil - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer un module d'extension à utiliser avec le système de bus de terrain sans fil série ZFR183x Pro, procédez comme suit :

Procédure

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du module d'extension.
  2. Câblez les bornes d'entrée/sortie et le bus FC.
    Remarque : Pour les applications de réseau sans fil, ne raccordez aucun fil au bornier du bus FC.
  3. Important : Avant de mettre sous tension le module d'extension XPM, raccordez le routeur de bus de terrain sans fil ZFR183x Pro au port du bus FC (prise modulaire RJ-12) sur la partie avant de l'appareil.
  4. Assurez-vous que les sélecteurs rotatifs du module d'extension sont réglés sur l'adresse d'appareil appropriée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un appareil, reportez-vous à la section Configuration de l'adresse de l'appareil.
  5. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du module d'extension.

    Pour plus d’informations sur le système de bus de terrain sans fil ZFR Pro, reportez-vous au WRG1830/FX-ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).