Configuration de l'adresse de l'appareil - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les modules d'extension Metasys sont des appareils principaux connectés aux bus MS/TP (FC ou SA). Avant de pouvoir utiliser les modules d'extension sur un bus, vous devez définir une adresse d'appareil valide et unique pour chaque module d'extension présent sur le bus. Pour définir l'adresse de l'appareil XPM, réglez les positions des sélecteurs rotatifs prévus à cet effet sur la partie supérieure du module d'extension.

Le tableau suivant décrit les adresses d'appareil valides à régler à l'aide des sélecteurs rotatifs pour les applications de bus de communication.

Tableau 1. Adresses d'appareil via les sélecteurs rotatifs
Mode de communication par bus FC Plage d'adresses d'appareil valide

Communication MS/TP filaire

4-127
Remarque : Les adresses 0 à 3 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les modules d'extension.
Communication sans fil ZFR 4-127
Remarque : Les adresses 0 à 3 sont réservées et ne s'utilisent pas sur les modules d'extension.

L'adresse de l'appareil est une adresse décimale à définir à l'aide des trois sélecteurs rotatifs situés sur la partie supérieure du module d'extension. Les nombres sont classés de gauche à droite, du MSB (bit de poids fort) au LSB (bit de poids faible) lorsque le module d'extension est orienté comme illustré à la section Caractéristiques physiques. Sur la figure suivante, les sélecteurs sont définis sur 1 2 3, définissant l'adresse d'appareil de ce module d'extension comme étant 123.

Figure 1. Bloc de sélecteurs rotatifs de l'adresse de l'appareil

L'adresse de l'appareil doit correspondre à celle définie dans l'outil CCT (Controller Configuration Tool) sous Define Hardware > Network Settings.

Pour définir les adresses des appareils sur les modules d'extension XPM, procédez comme suit :

Procédure

  1. Définissez une adresse séquentielle unique pour chacun des appareils connectés sur le bus FC ou SA, en commençant par l'adresse d'appareil 4.
  2. Afin de garantir des performances de bus optimales, utilisez des adresses d'appareil séquentielles sans espaces dans la plage d'adresses (4, 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite). Les appareils n'ont pas besoin d'être physiquement connectés sur le bus dans l'ordre de leurs adresses numériques respectives.
  3. Écrivez l'adresse d'appareil de chaque module d'extension sur l'étiquette blanche située sous le bloc de sélecteurs rotatifs de l'adresse de l'appareil sur le couvercle du module d'extension.

    Reportez-vous au MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) pour plus d'informations sur les adresses d'appareil et leur définition sur les bus MS/TP.