Configuration et réglages - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Important : Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants des régulateurs. Pendant l'installation, la configuration et l'entretien du régulateur, prenez les précautions nécessaires pour éviter les décharges électrostatiques susceptibles d'endommager l'appareil.