Conditions d’utilisation du logiciel - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

L’utilisation du logiciel inclus dans ce produit (ou le constituant), ou l’accès au Cloud ou aux services hébergés applicables à ce produit, le cas échéant, sont soumis aux conditions en vigueur stipulées sur le site www.johnsoncontrols.com/techterms. En utilisant ce produit, l’utilisateur consent à respecter ces conditions.