Caractéristiques techniques des modules d’extension XPM - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Tableau 1. Caractéristiques techniques
Spécification Description

Puissance nécessaire

24 Vca (nominal, 20 Vca minimum/30 Vca maximum), 50/60 Hz, alimentation Classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité (SELV) (Europe)

Consommation d'énergie

14 VA maximum
Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l’alimentation fournie aux appareils connectés aux sorties configurables (CO) ou aux sorties binaires (BO), qui peuvent consommer jusqu’à 12 VA chacune, pour une consommation totale possible de 84 VA supplémentaires (maximum).

Source d'alimentation

Les bornes de la source d'alimentation +15 Vcc fournissent un courant total de 100 mA.
Remarque : Présence uniquement sur les modèles XPM09090 et XPM04060.
  • M4/ XPM09090-0 : Quantité : 2, sur les bornes d’entrée universelle pour les appareils d’entrée actifs (3 fils).
  • M4/ XPM04060-0 : Quantité : 1, sur les bornes d’entrée universelle pour les appareils d’entrée actifs (3 fils).

Conditions ambiantes

En mode de fonctionnement : 0 °C à 122 °F (32 °F à 50 °C) ; 10 % à 90 % d’humidité relative sans condensation

Stockage : -40 °C à 176 °F (-40 °F à 80 °C) ; 5 % à 95 % d’humidité relative sans condensation

Moteurs de réseau

Tous les types de modèles de moteurs de réseau

Protocole de communication

BACnet MS/TP ; mode sans fil Zigbee pris en charge également (au niveau des bus FC et pour les capteurs) avec du matériel supplémentaire

Les modules d'extension XPM prennent en charge la fonctionnalité sans fil Zigbee pour le bus FC et pour les capteurs avec du matériel supplémentaire.

Adressage des appareils pour BACnet MS/TP

Adresse décimale utilisant les trois sélecteurs rotatifs ; adresses de régulateurs valides 4-127

Bus de communication

RS-485

Bus FC 3 fils entre le régulateur de surveillance et les modules d’extension

Bus SA 4 fils entre le régulateur d'équipement, les capteurs du réseau et les autres appareils détecteurs/actionneurs avec un fil pour alimentation source 15 Vcc (depuis le régulateur de terrain) jusqu’aux dispositifs du bus.

Processeur

Microrégulateur 32 bits RX64M Renesas®

Mémoire

16 Mo de mémoire flash et 8 Mo de SDRAM

Capacités d’entrée et de sortie

Entrées universelles : définition : 0-10 Vcc, 4-20 mA, 0-600 kOhm ou contact sec binaire

Entrées binaires : définition : mode Maintien des contacts secs ou Compteur d'impulsions/accumulateur

Sorties configurables : définition : 0-10 Vcc ou BO Triac 24 Vca à 500 mA

Sorties analogiques : définition : 0 à 10 Vcc ou 4 à 20 mA

Sorties binaires : Définies comme Triac 24 Vca à 500 mA (source d’alimentation externe uniquement)

Résolution et précision des entrées universelles (UI)/sorties analogiques (AO)

Entrée : Convertisseur numérique ou analogique 24 bits

Sortie : Précision de +/- 200 mV pour les applications 0 à 10 Vcc

Terminaisons

Entrée/sortie : Borniers à vis enfichables

Bus SA/FC et alimentation électrique : Borniers à vis enfichables à 2 fils et à 4 fils

Port de bus SA/FC : Prise modulaire RJ-12 6 broches

Montage

Horizontal sur un seul rail DIN de 35 mm (recommandé), ou montage à vis sur une surface plane avec trois clips de fixation intégrés sur le régulateur

Boîtier

Matériau de l’enceinte : Polycarbonate et ABS UL94 5VB ; auto-extinguible

Classe de protection : IP20 (IEC529)

Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)

XPM09090-0 : 150 mm x 190 mm x 44,5 mm (5-7/8 po x 7-1/2 po x 1-3/4 po), bornes et clips de fixation compris

XPM04060-0 et XPM18000-0 : 150 mm x 152 mm x 44,5 mm (5-7/8 po x 6 po x 1-3/4 po) y compris les bornes et les clips de fixation
Remarque : Lors du montage, il est nécessaire de prévoir un espace supplémentaire de 50 mm (2 po) au-dessus, en dessous et à l’avant du régulateur afin d’en faciliter le retrait, la ventilation et le raccordement.

Poids

XPM09090-0 : 0,5 kg (1,1 lb)

XPM04060-0 et XPM18000-0 : 0,29 kg (0,64 lb)

Conformité

États-Unis : Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l’énergie

Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A de la norme FCC.

 

Canada : Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX7 CAN/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation

Conforme Industry Canada, ICES-003.



Europe : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM et de la directive RoHS.

Australie et Nouvelle-Zélande : Émissions conformes RCM, Australie/NZ.

 

BACnet International : Homologué BTL (BACnet Testing Laboratories™), Révision 18 du protocole, homologué et certifié comme actionneur intelligent BACnet (B-ASC), basé sur la norme ANSI/ASHRAE 135-2020

Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.
Les spécifications de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consultez l’agence de Johnson Controls la plus proche. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une application impropre ou d'un usage abusif de ses produits.