Les figures suivantes présentent les caractéristiques physiques des modules d'extension XPM, tandis que le tableau associé décrit les caractéristiques physiques et fournit des références vers des informations complémentaires au besoin.
Caractéristique physique : description et références | |
---|---|
1 |
Bornier de sortie binaire (BO) : bornes noires. Présence uniquement sur les modèles XPM09090 et XPM04060. Voir Tableau 1. |
2 |
Bornier de sortie configurable (CO) : bornes noires. Présence uniquement sur les modèles XPM09090 et XPM04060. Voir Tableau 1. |
3 |
Bornier de sortie analogique (AO) : borne noire. Présent uniquement sur le modèle XPM09090. Voir Tableau 1. |
4 |
Bloc des sélecteurs rotatifs de l'adresse de l'appareil : adressage décimal. Voir Configuration de l'adresse de l'appareil. |
5 |
Bornier d'alimentation électrique : bornes grises ; 24 Vca, classe 2. Voir Figure 1. |
6 |
Languette de levage du couvercle. Voir Démontage du couvercle du module d'extension. |
7 |
Bornier de bus SA/FC : borne orange. Voir Bornier de bus SA/FC. |
8 |
Interrupteur de fin de ligne (EOL). Voir Réglage de l'interrupteur de fin de ligne (EOL). |
9 |
Bornier d'entrée binaire (BI) : bornes blanches. Voir Tableau 1. |
10 |
Bornier d'entrée universelle (UI) : Présence uniquement sur les modèles XPM09090 et XPM04060. Voir Tableau 1. |
11 |
Port de bus de détecteur/actionneur (SA)/bus de régulateur de terrain (FC) (prise modulaire RJ-12 à 6 broches). Voir Port du bus SA/FC. |
12 |
Voyants LED d'état. Voir États et description des voyants. |