Longueur de câble maximum et charge en courant - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Utilisez la figure suivante pour estimer la longueur de câble maximum en fonction du calibre des fils et de la charge en courant (en mA) pour le câblage des entrées et des sorties.

Remarque : La Figure 1 s'applique uniquement aux entrées et sorties basse tension (< 30 V).
Figure 1. Longueur de câble maximum pour entrées et sorties basse tension (<30 V) en fonction de la charge en courant et du calibre des fils