Consignes, fonctions, valeurs nominales et exigences relatives au câblage de bornes - Metasys - M4-XPM04060 - M4-XPM09090 - M4-XPM18000 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Cette section présente des consignes supplémentaires sur le câblage des entrées et sorties, la longueur de câble maximale par rapport à la charge de courant, le bus SA et le câblage de l'alimentation.

Pour en savoir plus sur le retrait d'un bornier du module d'extension, reportez-vous à la section Retrait d'un bornier.