Port du bus SA/FC - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Le port du bus SA/FC situé sur la partie avant du module d'extension est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions, qui permet de connecter des appareils au bus SA ou à un routeur sans fil ZFR183x Pro, selon le bus sur lequel le module d'extension fonctionne.

Le port du bus SA/FC est connecté en interne au bornier du bus SA/FC. Reportez-vous à la section Consignes relatives au câblage des bus de communication et de l'alimentation électrique pour plus d'informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux ports de bus de communication. L'affectation des broches aux ports de bus SA/FC est indiquée à la section Caractéristiques physiques .

Figure 1. Affectations des numéros de broche pour les ports de détecteur, de bus SA et de bus FC sur les modules d'extension