Borniers d'entrée et de sortie - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Les modèles XPM sont dotés de borniers d'entrée et de sortie amovibles. Sur les modèles XPM09090 et XPM04060, tous les borniers d'entrée sont situés sur la partie inférieure, tandis que les borniers de sortie se trouvent sur la partie supérieure du module d'extension. Le module d'extension XPM18000 ne comprend que des entrées, qui sont situées sur les parties supérieure et inférieure. Pour en savoir plus sur le retrait d'un bornier, reportez-vous à la section Retrait d'un bornier. Pour plus d'informations sur les fonctions, exigences et valeurs nominales des bornes E/S, reportez-vous à la section Consignes, fonctions, valeurs nominales et exigences relatives au câblage de bornes.