Bornier de bus SA/FC - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Il est possible de connecter un module XPM à un bus SA (Sensor/Actuator, détecteur/actionneur) ou à un bus FC (Field Controller, régulateur de terrain), mais pas aux deux en même temps. Le bornier de bus SA/FC est un bornier à 4 broches amovible qui s'adapte sur l'embase mâle installée sur la carte.

Lorsque vous raccordez un module XPM à un bus FC, câblez les borniers de bus du module d'extension et les autres appareils du bus FC dans une configuration en guirlande en utilisant un câble blindé torsadé à 3 fils, comme indiqué sur la figure suivante. Voir Consignes relatives au câblage des bus de communication et de l'alimentation électrique pour plus d'informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux borniers de bus de communication.

Figure 1. Câblage du bornier du bus FC

Lorsque vous raccordez un module XPM à un bus SA, câblez les borniers de bus du module d'extension et les autres appareils du bus SA dans une configuration en guirlande en utilisant un câble blindé torsadé à 4 fils, comme indiqué sur la figure suivante. Voir Consignes relatives au câblage des bus de communication et de l'alimentation électrique pour plus d'informations sur les fonctions, valeurs nominales et exigences relatives aux borniers de bus de communication.

Figure 2. Câblage du bornier du bus SA
Remarque :

La borne PWR/SHD ne fournit pas une alimentation de 15 Vcc. La borne PWR/SHD est isolée et peut servir à raccorder (en guirlande) les conducteurs électriques de 15 Vcc du bus SA ou les gaines blindées du câble sur le bus FC.

Le superviseur de bus SA (régulateurs CGE, CGM, CVE, CVM, FAC, FEC ou VMA) fournit 15 Vcc aux appareils connectés au bus SA ayant besoin d'être alimentés.