Protocoles de communication - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147

Les modules d'extension XPM peuvent communiquer à l'aide des protocoles BACnet MS/TP ou Zigbee sans fil® au moyen d'un routeur de bus de terrain sans fil ZFR/ZFR Pro (sur le bus FC uniquement). Par défaut, les modules d'extension XPM communiquent à l'aide du protocole BACnet MS/TP. Le protocole BACnet est un protocole standard reconnu par les normes ASHRAE, ANSI et ISO (Organisation internationale de normalisation) pour les fonctions de régulation des bâtiments. Pour configurer ces modules d'extension dans une installation d'application sans fil, reportez-vous à la section Configuration des communications sans fil.

Remarque : L'outil CCT (Controller Configuration Tool) version 10.1 ou ultérieure permet de configurer les régulateurs d'équipements Metasys pour qu'ils communiquent via le protocole réseau du bus de terrain N2 ou celui de BACnet MS/TP. Le fonctionnement d'un module XPM sur le bus SA d'un régulateur d'équipement n’est pas affecté par le choix du protocole BACnet MS/TP ou du protocole N2 sur le régulateur hôte.