États-Unis - Metasys - M4-XPM18000 - M4-XPM09090 - M4-XPM04060 - Field Device - M4-XPM Expansion Module - 12.0

Guide d'installation des modules d'extension M4-XPM

Product
Controls > Expansion Modules > M4-XPM Expansion Module
Document type
Installation Guide
Document revision
B
Version
12.0
Revision date
2023-01-09
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-02147
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limitations applicables aux appareils numériques de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles lorsque cet équipement est utilisé en milieu professionnel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au mode d'emploi du fabricant, provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle peut provoquer des interférences nuisibles. Dans ce cas, les utilisateurs devront corriger ces interférences à leurs propres frais.