Réglage d’une application préchargée - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Vous pouvez configurer un régulateur CVM/CVE pour utiliser une des 14 applications préchargées en utilisant la version 5.1 ou une version ultérieure de la passerelle MAP. Voir Tableau 1 pour la liste des applications préchargées. Les régulateurs CVM/CVE sont livrés avec l’application Cooling Only W/C Adjust définie par défaut.

Pour les instructions à suivre pour définir une autre application préchargée en utilisant la passerelle MAP, voir la vidéo de formation uLearn sur la configuration d’une application préchargée CVM avec la passerelle MAP.

Tableau 1. Applications standard préchargées
Nom de l'application Description
Cooling Only W/C Adj Refroidissement monoconduite uniquement, réglage chaud/froid
Cooling Only SP Adj Refroidissement monoconduite uniquement, réglage du point de consigne
Incr HW Reheat W/C Adj Réchauffage eau chaude incrémentiel monoconduite, réglage chaud/froid
Incr HW Reheat SP Adj Réchauffage eau chaude incrémentiel monoconduite, réglage du point de consigne
Elec Reheat 1-3 Stg W/C Adj Réchauffage électrique monoconduite, 1, 2 ou 3 étages, réglage chaud/froid
Elec Reheat 1-3 Stg Series Fan W/C Adj Réchauffage électrique monoconduite, 1, 2 ou 3 étages, ventilateur série monovitesse, réglage chaud/froid
Elec Reheat 1-3 Stg Series Fan SP Adj Réchauffage électrique monoconduite, 1, 2 ou 3 étages, ventilateur série monovitesse, réglage du point de consigne
Elec Reheat 1-3 Stg Parallel Fan W/C Adj Réchauffage électrique monoconduite, 1, 2 ou 3 étages, ventilateur parallèle, réglage chaud/froid
Elec Reheat 1-3 Stg Parallel Fan SP Adj Réchauffage électrique monoconduite, 1, 2 ou 3 étages, ventilateur parallèle, réglage du point de consigne
Incr HW Reheat Series Fan W/C Adj Réchauffage eau chaude incrémentiel monoconduite, ventilateur série monovitesse, réglage chaud/froid
Incr HW Reheat Parallel Fan W/C Adj Réchauffage eau chaude incrémentiel monoconduite, ventilateur parallèle, réglage chaud/froid
SCR Elec Reheat W/C Adj Réchauffage électrique SCR monoconduite/Vanne de chauffage proportionnelle, réglage chaud/froid
SCR Elec Reheat Series Fan W/C Adj Réchauffage électrique SCR monoconduite/Vanne de chauffage proportionnelle, ventilateur série monovitesse, réglage chaud/froid
SCR Elec Reheat Parallel Fan W/C Adj Réchauffage électrique SCR monoconduite/Vanne de chauffage proportionnelle, ventilateur parallèle, réglage chaud/froid
Remarque : Toutes les applications utilisent les unités de mesure impériales.
Remarque : Les applications Warm/Cool Adjust prennent également en charge le capteur seul.
Remarque : Ces applications ne prennent en charge que les capteurs de la série NS8000. Les anciens capteurs réseau ne sont plus pris en charge.