Installation - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Lors de l’installation du régulateur, respectez les consignes suivantes :

  • Afin de minimiser les vibrations et les chocs susceptibles de l'endommager, transportez le régulateur dans son emballage d'origine.

  • Vérifiez que toutes les pièces ont bien été envoyées avec le régulateur.

  • Ne faites pas tomber le régulateur. Il ne doit subir aucun choc physique.