Pièces incluses - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
  • Un régulateur CVM/CVE doté de borniers amovibles (les borniers d’entrée/sortie, d'alimentation, de bus FC et de bus SA sont amovibles)
    Remarque : Le bornier FC n'est disponible qu'avec le modèle CVM.
  • Une notice d’information sur la série CV (réf. A163816VBB)
  • Une vis autotaraudeuse n°10 x 25 mm (1 po)