Matériel et outils spéciaux nécessaires - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
  • Petit tournevis à lame droite (1/8 po ou 3,2 mm) ou tournevis cruciforme n° 2 pour fixer les fils dans les borniers

  • Clé de 8 mm (5/16 po) ou douille à 12 points de 10 mm (3/8 po) pour serrer le boulon du coupleur carré

  • Plusieurs cales ou rondelles pour monter le CVM/CVE

  • Tournevis électrique, douille d’extension de 100 mm (4 po), poinçon, perceuse et mèches de 3,5 mm (9/ 64 po) pour installer le régulateur

  • Pince pour ouvrir et fermer le registre

  • Tubulure pneumatique de 3,97 mm (5/32 po) de DI et raccords cannelés