États et description des voyants - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Tableau 1. Voyants d'état et description associée

Libellé du voyant

Couleur du voyant

État normal

Description des états du voyant

POWER

Vert

Lumière fixe

Éteint en continu = pas d’alimentation

Lumière fixe = alimentation électrique fournie par tension primaire

FAULT

Rouge

Éteint en continu

Clignotement - 2 Hz = Démarrage en cours, pas prêt pour un fonctionnement normal

Clignotement rapide = problème de communication du bus SA

Éteint en continu = aucun défaut

Lumière fixe= défaillance du dispositif ou absence d'application chargée

BUS FC (modèles CVM)

Vert

Clignotement - 2 Hz

Clignotement - 2 Hz = transmission de données (communication normale)

Éteint en continu = aucune transmission de données (vitesse auto en cours)

Allumé en continu = communication perdue, en attente de communiquer avec le bus de communication

BUS SA

Vert

Clignotement - 2 Hz

Clignotement - 2 Hz = transmission de données (communication normale)

Éteint en continu = aucune transmission de données (S.O. - vitesse auto non prise en charge)

Allumé en continu = communication perdue ; en attente de communiquer avec le bus de communication

EOL FC (modèles CVM)

Orange

Éteint (sauf sur les dispositifs de terminaison)

Allumé en continu = EOL actif

Éteint en continu = EOL non actif

ETH-1 (modèles CVE)

Vert

Éteint

Éteint en continu = ETH-1 non connecté

Clignotement = ETH-1 connecté et en communication

ETH-2 (modèles CVE)

Vert

Éteint

Éteint en continu = ETH-2 non connecté

Clignotement = ETH-2 connecté et en communication

FAULT

et

BUS SA

Rouge

Vert

 

Les deux clignotent six fois de suite = aucun microprogramme valide sur le dispositif

(applicable aux modèles CVE uniquement)