Configuration et réglages - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Important : Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants du régulateur. Pendant l'installation, la configuration et l'entretien du régulateur, prendre les précautions nécessaires pour éviter les décharges électrostatiques susceptibles d'endommager le module.