Validation du câblage des entrées et des sorties - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Les régulateurs sont livrés avec une application de réglage du chauffage uniquement, du refroidissement ou du chauffage, chargée par défaut. Vous pouvez utiliser cette application par défaut pour procéder à la vérification du câblage en utilisant la passerelle MAP ou l’afficheur de régulateur local DLK0350 ou DIS1710-0.

Pour valider le câblage, veillez à ce que les sélecteurs rotatifs soient réglés sur l’adresse ou le numéro de régulateur voulus et câblez les bornes d'entrée et de sortie. Mettez le régulateur sous tension. Le voyant LED de défaut se comporte comme il le ferait avec une charge d'application normale. Lorsque le voyant LED de défaillance s’éteint, connectez-vous au dispositif avec, au choix, une passerelle MAP, un afficheur de régulateur local DLK0350, ou DIS1710-0 pour afficher les points du régulateur.