Retrait d'un bornier - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour retirer un bornier de la carte à circuit imprimé, procédez comme suit :

Remarque : Le retrait d'un bornier nécessite l'utilisation d'un tournevis à lame plate.

Procédure

  1. Afin d'éviter tout risque de dommage en cas de court-circuit accidentel, coupez l'alimentation du régulateur.
  2. Introduisez la lame plate du tournevis sous le bornier, dans le petit espace situé entre le dessous du bornier et la carte à circuit imprimé.
    Figure 1. Bornier
  3. Pour détacher le côté gauche du bornier, placez la lame plate du tournevis sous le bornier, vers la gauche, et appuyez sur le manche du tournevis. En procédant ainsi, vous utilisez le tournevis comme un levier pour détacher le bornier.
  4. Pour détacher le côté droit du bornier, placez la lame plate du tournevis sous le bornier, vers la droite, et appuyez sur le manche du tournevis.
  5. Si nécessaire, recommencez les étapes 3 et 4 jusqu'au retrait complet du bornier.