Réglage de l'interrupteur de fin de ligne (EOL) - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Chaque régulateur CVM est doté d'un interrupteur EOL, qui, lorsqu'il est en position ON (levé), définit le régulateur comme un périphérique de terminaison sur le bus. Reportez-vous à la Caractéristiques physiques pour identifier l'emplacement de l'interrupteur EOL. Par défaut, l'interrupteur EOL est désactivé (position abaissée).

Figure 1. Positions de l'interrupteur de fin de ligne (EOL)

Pour régler l'interrupteur EOL d'un régulateur CVM, procédez comme suit :

  1. Identifiez l'emplacement physique du régulateur sur le bus FC.
  2. Déterminez si le régulateur doit être défini comme un périphérique de terminaison sur le bus.
    Remarque : Pour des informations détaillées sur les règles de terminaison EOL et le réglage de l'interrupteur de fin de ligne des bus FC, reportez-vous au document MSTP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034) .
  3. Si le régulateur est un périphérique de terminaison sur le bus FC, placez l'interrupteur EOL en position ON (activé) Si le régulateur n'est pas un périphérique de terminaison sur le bus, placez l'interrupteur EOL en position OFF (hors service).

Lorsqu'un régulateur est raccordé à l'alimentation avec son interrupteur EOL en position ON, le voyant EOL jaune situé sur le couvercle du régulateur est allumé.