Mise en service d’un régulateur - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Pour mettre en service un régulateur, procédez comme suit :

  1. L’application de votre choix étant chargée dans le régulateur, mettez en service le boîtier VAV. Voir l'aide Controller Tool Help (LIT-12011147).
  2. Procédez à l’équilibrage du flux d’air sur le boîtier VAV. Voir le document VAV Balancing Tool Technical Bulletin (LIT-12011087) .
  3. Effectuez les procédures de contrôle de mise en service. Voir l'aide Controller Tool Help (LIT-12011147).

La mise en service des régulateurs d’équipement s'effectue à l'aide du logiciel CCT.

Mettez les régulateurs en service en utilisant les types de connexion suivants.

Type de connexion CVM CVE
Routeur MAP 4.2+/BACnet X X
La version des 1 X X
Ethernet direct   X

Lorsque le régulateur est configuré pour utiliser le protocole N2, vous devez utiliser la passerelle MAP sur le bus SA. Les connexions sans fil ne sont pas prises en charge en mode N2. Ces options de connexion nécessitent du matériel supplémentaire figurant dans la Tableau 1.

Pour obtenir des informations détaillées sur la mise en service des régulateurs, voir l’aide Controller Tool Help (LIT-12011147) et Controller Provisioning with Tools .

1 moteurs de supervision Passthru doit être la version 9.0 ou une version ultérieure.