Définition du numéro de régulateur des modèles CVE - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Les sélecteurs rotatifs sur les modèles CVE sont utilisés pour définir le numéro de régulateur. Le numéro de régulateur permet d’identifier physiquement le régulateur concerner et de le relier aux plans du bâtiment. L’ID du dispositif BACnet d’usine par défaut est défini à partir du numéro de régulateur et ajouté à 2000000. Chaque régulateur d'équipement sur un réseau BACnet/SC ou BACnet/IP doit avoir un ID de dispositif BACnet unique sur le sous-réseau où il réside afin de permettre une identification et une communication correctes. Pour garantir que ce numéro est unique, l'ID du dispositif BACnet doit être configuré dans CCT au lieu de se fier au calcul par défaut. Cette étape est nécessaire sur les sites comptant plus de 1000 appareils, car les numéros de régulateur sont dupliqués.

Trois sélecteurs rotatifs permettent de définir le numéro de régulateur, entre 000 et 999. Les chiffres sont classés de gauche à droite, 100, 10 et 1.

Dans Figure 1, les sélecteurs sont définis sur 1, 2, 3 et définissent le numéro de régulateur sur 123. Le numéro de régulateur peut être écrit dans les cases blanches fournies à cet effet, ce qui permet de le voir de loin.