Configuration des communications sans fil (modèles CVM uniquement) - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour configurer un régulateur pour l’utiliser avec le système de bus de terrain sans fil série ZFR Pro, procédez comme suit :

Procédure

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  2. Câblez les bornes d'entrée/sortie et le bus SA.
    Remarque : Pour les applications de réseau sans fil, ne raccordez aucun fil au bornier du bus FC. (Connectez le bornier SA/FC d'un module d’extension uniquement à un bus SA.)
  3. Important : Avant de mettre sous tension le régulateur, raccordez le routeur de bus de terrain sans fil ZFR Pro au port du bus FC (prise modulaire RJ-12) en façade du régulateur.
  4. Assurez-vous que les commutateurs rotatifs du régulateur sont réglés sur l'adresse de dispositif appropriée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un dispositif, voir Définition de l'adresse de dispositif sur les modèles CVM.
  5. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.

    Pour plus d’informations sur le système de bus de terrain sans fil ZFR Pro, voir le document WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).