Configuration des communications N2 (modèles CVM uniquement) - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Les régulateurs compatibles N2 prennent en charge la plage complète d'adresses de dispositif N2 possibles fournie par la norme du protocole N2 (1–254).

Pour configurer un régulateur CVM afin qu'il communique à l'aide du protocole N2, procédez comme suit :

Procédure

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  2. Réglez les commutateurs d'adresse sur l'adresse N2 souhaitée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un appareil, voir Définition de l'adresse de dispositif sur les modèles CVM.
  3. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  4. À l’aide d’une connexion de bus SA, téléchargez sur le régulateur le microprogramme et le fichier de l’application du régulateur configuré pour N2.

Passage du protocole de communication N2 au protocole MS/TP

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour les sites N2 qui migrent vers BACnet MS/TP, vous pouvez repasser du protocole de communication des régulateurs CVM configurés pour N2 au protocole BACnet MS/TP.

Pour qu'un régulateur de terrain CVM fonctionnant en mode N2 revienne au mode BACnet MS/TP, procédez comme suit :

Procédure

  1. Débranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  2. Réglez les commutateurs d'adresse sur l'adresse BACnet MS/TP souhaitée. Pour plus de détails sur la configuration de l'adresse d'un appareil, voir Définition de l'adresse de dispositif sur les modèles CVM.
  3. Rebranchez l'alimentation 24 Vca du régulateur.
  4. En utilisant une connexion de bus SA, téléchargez sur le régulateur le fichier d’une application de régulateur configuré pour BACnet MS/TP.