| Description | |
|---|---|
|
Alimentation requise |
24 Vca (nominal, 20 Vca minimum/30 Vca maximum), 50/60 Hz, alimentation Classe 2 (Amérique du Nord), basse tension de sécurité (SELV) (Europe) |
|
Consommation électrique |
Généralement 10 VA, 14 VA maximum
Remarque : La puissance nominale VA ne tient pas compte de l'alimentation fournie aux dispositifs connectés à trois sorties (BO) ou sorties configurables (CO), qui peuvent consommer jusqu'à 12 VA pour chaque BO ou CO, soit une consommation totale possible de 60 VA supplémentaires (maximum). Il y a 3 BO et 2 CO qui peuvent absorber chacune 12 VA, soit un total de 60 VA de puissance supplémentaire.
Remarque : La fonction USB n'est pas prise en charge actuellement.
|
|
Source d’alimentation électrique |
Les bornes de la source d'alimentation +15 Vcc fournissent un courant total de 35 mA. Quantité 1 située dans des bornes universelles IN - pour dispositifs d’entrée actifs (3 fils) |
|
Conditions ambiantes |
En mode de fonctionnement : 0 à 50 °C (32 à 122 °F), 10 % à 90 % d’humidité relative sans condensation Stockage : -40 à 70 °C (-40 à 158 °F), 5 % à 95 % d’humidité relative sans condensation |
|
Moteurs réseau |
Modèles M4-CVM : Tous les types de modèles de moteurs de réseau M4-CVE03050-0P : Tous les modèles de moteurs de réseau à la version R9.0 ou ultérieure |
|
Protocole de communication |
Modèles M4-CVM : BACnet MS/TP ; N2. Communication Zigbee sans fil également prise en charge (pour le bus FC et les capteurs) avec du matériel supplémentaire. M4-CVE03050-0P : BACnet/SC ; BACnet/IP |
|
Numéro des régulateurs Ethernet |
Ensemble de trois sélecteurs rotatifs utilisés pour définir le numéro de régulateur entre 000 et 999. Voir Définition du numéro de régulateur des modèles CVE. |
| Adressage des dispositifs pour BACnet MS/TP |
Adresse décimale réglée au moyen de trois commutateurs rotatifs ; adresses de dispositif de régulateur valides : 4 à 127 |
| Adressage des dispositifs pour N2 | Adresse décimale réglée au moyen de trois commutateurs rotatifs : adresses de dispositif de régulateur valides : 1 à 254 |
|
Bus de communication
Remarque : Pour plus d’informations, voir le document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
|
Modèles M4-CVM : BACnet MS/TP (par défaut), N2 Bus FC 3 fils entre le régulateur de surveillance et les régulateurs d'équipement Modèles M4-CVE : BACnet/IP (par défaut), BACnet/SC Deux ports Ethernet 10/100 Mbit/s ; connecteur RJ-45 8 broches Modèles M4-CVM et M4-CVE : Bus SA 4 fils entre le régulateur d’équipement, les capteurs réseau et d’autres dispositifs capteurs/actionneurs, y compris une source d’alimentation 15 Vcc (à partir du régulateur de terrain) aux dispositifs de bus |
|
Processeur |
Micro régulateur RX64M Renesas 32 bits |
|
Mémoire |
16 Mo de mémoire flash et 8 Mo de SDRAM |
|
Alimentation de secours de l'horloge en temps réel |
Un super condensateur maintient l'alimentation de l'horloge en temps réel embarquée pendant au moins 72 heures lorsque l'alimentation du régulateur est coupée. |
|
Capacités d'entrée et de sortie |
3 - Entrées universelles : définition : 0 à 10 Vcc, 0 à 600 k ohms ou contact sec binaire 2 sorties configurables : définition : 0 à 10 Vcc ou BO Triac 24 Vca 3 sorties binaires : définition : Triac 24 Vca (source d’alimentation interne uniquement) |
|
Résolution entrée universelle (UI)/Précision sortie configurable (CO) |
Mode Entrée analogique de l’IU : Résolution de 15 bits sur les IU Mode Sortie analogique CO : 0 à 10 Vcc ± 200 mV |
|
Capteur de pression différentielle de l’air |
Plage : -2 po à 2 pouce d’eau Caractéristiques de performances : Précision typique dans des conditions de fonctionnement à température ambiante : +/-0,5 % pouce d’eau pleine échelle La précision typique à la pression zéro (nulle) est de +/- 0,0006 pouce d’eau |
|
Valeur nominale l’actionneur |
4 N-m (35 lb-po) longueur minimale de l’arbre = 44 mm (1-3/4 po) (si fourni) |
|
Terminaisons |
Entrées/Sorties : Borne à vis enfichables Bus FC, bus SA, et alimentation électrique : Bornes à vis enfichables à 2 fils et à 4 fils Ports modulaires de bus FC et SA : Prises modulaires RJ-12 6 broches. Remarque : La borne de bus FC et le port de bus FC ne sont disponibles que sur les modèles CVM.
|
|
Montage |
Se monte sur l’arbre du registre à l’aide d’une seule vis de réglage et sur le conduit à l’aide d’une seule vis de fixation |
|
Boîtier |
Matériau de l’enceinte : Polycarbonate et ABS UL94 5VB ; auto-extinguible Classe de protection : IP20 (IEC529) |
|
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) |
165 mm x 125 mm x 73 mm (6,5 po x 4,92 po x 2,9 po) Du centre de la plate-forme de sortie au centre de l’entretoise captive : 135 mm (5-5/16 po) |
|
Poids |
0,69 kg (1,52 lb) |
|
Conformité |
États-Unis : Homologué UL, Dossier E107041, CCN PAZX, UL 916, Équipement de gestion de l’énergie. Conforme à la règle CFR47, partie 15, sous-partie B, classe A de la norme FCC. Convient pour une utilisation dans d’autres environnements tels que des espaces contenant de l’air au-dessus des plafonds suspendus (plénums) conformément à la section 300.22 (C) du Code national de l’électricité. |
|
Canada : Homologué UL, Dossier E107041, CCN,/CSA C22.2 n° 205 Équipement de signalisation. Conforme Industry Canada, ICES-003. |
|
|
|
Europe : Le marquage CE - Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive CEM et de la directive RoHS. |
|
|
Australie et Nouvelle-Zélande : émissions conformes RCM, Australie/NZ. |
|
BACnet International : Révision 18 du protocole BACnet Testing Laboratories™ (BTL), homologué et certifié BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), sur la base de la norme ANSI/ASHRAE 135-2020. |
|
|
|
Royaume-Uni : Johnson Controls déclare que ce produit est conforme aux Règlementations relatives à la compatibilité électromagnétique, aux équipements électriques (sécurité) et aux restrictions d’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques. |
Les spécifications de performance sont nominales et conformes à la norme industrielle acceptable. Pour une application dans des conditions dépassant ces spécifications, consultez l’agence de Johnson Controls la plus proche. Johnson Controls décline toute responsabilité en cas de dommages résultant d'une application impropre ou d'un usage abusif de ses produits.