Caractéristiques physiques : description et références |
|
---|---|
1 |
Bornier d’alimentation : bornes grises. Voir Bornier d’alimentation. |
2 |
Sélecteurs rotatifs : CVM : adresse décimale. Voir Définition de l'adresse de dispositif sur les modèles CVM. CVE : numéro de régulateur. Voir Définition du numéro de régulateur des modèles CVE |
3 |
Bornier de sortie binaire (BO) : bornes noires. Voir Tableau 1. |
4 |
Bornier de sorties configurables (CO) : bornes noires. Voir Tableau 1. |
5 |
Raccord à deux ports. |
6 |
Bouton Manual Override. Voir Montage. |
7 |
Boulon d’accouplement |
8 |
Coupleur du régulateur. Voir Montage. |
9 |
Port hôte Universal Serial Bus (USB) 2.0 de type A Remarque : La fonction USB n'est pas prise en charge actuellement. |
10 |
Bornier d’entrées universelles (UI) : bornes blanches. Voir Tableau 1. |
11 |
Bornier de bus SA (détecteur/actionneur) : borne orange. Voir Bornier de bus SA . |
12 (CVM uniquement) |
Bornier de bus de régulateur de terrain (FC) : borne bleue ; peut également être utilisé pour les connexions N2. Voir Bornier de bus FC (ou protocole N2 selon les besoins) sur les régulateurs CVM. |
13 (CVM uniquement) |
Interrupteur de bout de ligne (EOL). Voir Réglage de l'interrupteur de fin de ligne (EOL). |
14 |
Port du capteur (SA) : prise modulaire RJ-12 à 6 broches. Voir Port de capteur (bus SA). |
15 (CVM uniquement) |
Port de bus FC : prise modulaire RJ-12 à 6 broches. Voir Port de bus FC sur les modèles CVM. |
16 |
Entretoise et vis captives. |
17 |
Voyants LED d'état. Voir le Tableau des voyants. |
18 |
Ports Ethernet : ETH-1 et ETH-2. Voir Topologie de réseau Ethernet BACnet/SC ou BACnet/IP pour régulateurs CVE |
Les figures suivantes illustrent les caractéristiques physiques des régulateurs CVM/CVE, tandis que le tableau associé décrit ces caractéristiques physiques et fournit le cas échéant des références vers des informations complémentaires.
Figure 1. Caractéristiques physiques du CVM03050
Figure 2. Caractéristiques physiques du CVE03050