Longueur de câble maximum et charge en courant - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Brand
Metasys
Product name
M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Part number
24-10143-01590
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
Language
Français (France)

Utilisez la figure suivante pour estimer la longueur de câble maximum en fonction du calibre des fils et de la charge en courant (en mA) pour le câblage des entrées et des sorties.

Remarque : La Figure 1 s'applique uniquement aux entrées et sorties basse tension (< 30 V).
Figure 1. Longueur de câble maximum pour entrées et sorties basse tension (<30 V) en fonction de la charge en courant et du calibre des fils