Borniers, valeurs nominales et exigences concernant les E/S - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Tableau 1. Fonctions, valeurs nominales, exigences et câbles pour les borniers d'E/S

Libellé du bornier

Libellé de la borne

Fonction, valeurs nominales, exigences

Taille de fil et longueur de câble max.

UNIVERSAL

(Entrées)

+15 V

Alimentation 15 Vcc pour dispositifs d'entrée actifs (3 fils) connectés aux bornes universelles UI-n.

Fournit 35 mA de courant total.

Comme pour les entrées (universelles) UI-n.

Remarque : Utilisez un câble à 3 fils pour les dispositifs alimentés par la borne +15 V.

UI-n

Entrée analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc)

Tension d’entrée max. de 10 Vcc

Résistance de rappel interne de 75 kΩ

Voir la consigne A dans Tableau 1.

Entrée analogique - Mode résistif (0– 600 kΩ)

Tension interne de 12 V, résistance de tirage de 15 kΩ

Capteurs homologués : Potentiomètre 0–2 kΩ

RTD (sonde de température Nickel 1k [sonde Johnson Controls]

platine 1k et silicium A99B)

Sonde à coefficient de température négatif (CTN)

Type L 10k (le Type II 10K Johnson Controls est équivalent au Type L) ou Type II 2,252k

Voir la consigne A dans Tableau 1.

Entrée binaire - Mode maintien des contacts secs

Largeur d'impulsion minimum de 1 s

Tension interne de 12 V, résistance de tirage de 15 kΩ

Voir la consigne A dans Tableau 1.

UI-C ou UI-Cn

Commun des entrées universelles pour toutes les bornes IN universelles

Remarque : Toutes les bornes UI-C universelles sont isolées de tous les autres bornes communes.

Comme pour les entrées (universelles) UI-n.

CONFIGURABLE

(Sorties)

CO-n

Sortie analogique - Mode tension (0 à 10 Vcc)

Tension de sortie max. de 10 Vcc

Courant de sortie max. de 10 mA

Charge de 1 k à 50 k ohms externe requise

Voir la consigne A dans Tableau 1.

Sortie binaires (mode Triac, 24 Vca)

Connexion CO-n à CO-C/CO-Cn si activée.

Source d'alimentation externe :

Tension max. de 30 Vca à charger

Courant de sortie max. de 0,5 A

1,3 A à cycle de service de 25 %.

Courant de charge min. de 40 mA

Voir la consigne C dans Tableau 1.

CO-C ou CO-Cn

Signal de sortie analogique commun : Toutes les sorties configurables définies comme des sorties analogiques partagent une borne commune, isolée de toutes les autres bornes communes excepté la borne d'entrée binaire commune.

Comme pour CO-n (configurable).

Commun des signaux des sorties binaires : Toutes les sorties configurables définies comme des sorties binaires sont isolées de toutes les autres bornes communes, y compris des autres bornes de sortie configurables communes.

BINARY

(Sorties)

BO-n

Sortie binaire - Triac 24 Vca (source d'alimentation externe)

Sources alimentation 24 Vca interne (24~ HOT)

Voir la consigne C dans Tableau 1.

BO-C ou BO-Cn

Sortie binaire - Triac 24 Vca (source d'alimentation externe)

Connexion BO-C/BO-Cn à 24~COM si activée.

Source d'alimentation interne :

Tension max. de 30 Vca à charger

Courant de sortie max. de 0,5 A

1,3 A à cycle de service de 25 %.

Courant de charge min. de 40 mA

Voir la consigne C dans Tableau 1.