Borniers de bus de communication et d'alimentation, valeurs nominales et exigences - Metasys - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - M4‑CVM03050‑0P - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590
Tableau 1. Borniers de bus de communication et d'alimentation, fonctions, valeurs nominales, exigences et câbles

Libellé du port/bornier

Libellé des bornes

Fonction, caractéristiques électriques, exigences

Type de câble recommandé

Ethernet (ports) (modèles CVE)

ETH-1 et ETH-2

Se connectent au réseau BACnet/SC ou BACnet/IP

Ports Ethernet ; 100/10 Mbit/s ; connecteur RJ-45 à 8 broches

BUS FC (modèles CVM) 1

+

-

Communications de bus FC

câble blindé, multibrin, à 3 fils, torsadé, de 0,6 mm (22 AWG)

COM

Référence de signal (commun) pour les communications de bus

SHD

Borne isolée

BUS FC (port) (modèles CVM) 1

BUS FC

La prise modulaire RJ-12 à 6 positions assure la communication pour le bus FC.

Le bus FC fournit une alimentation de 15 Vcc pour les éléments suivants :

  • Passerelle MAP
  • Routeur de bus de terrain sans fil

Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, < 30,5 m (100 pi)

BUS SA 1

+

-

Communications de bus SA

Câble blindé, torsadé, toronné, à 4 fils (2 paires torsadées) de 0,6 mm (22 AWG)

Remarque : Les fils + et - constituent une paire torsadée, les fils COM et POWER constituent la deuxième paire torsadée.

COM

Référence de signal de bus SA et 15 Vcc commun

POWER

Alimentation de 15 Vcc pour les dispositifs du bus SA

BUS SA (port) 1

BUS SA (CVM)

Capteur (CVE)

La prise modulaire RJ-12 à 6 positions assure la communication pour le bus SA.

Le bus SA fournit une alimentation de 15 Vcc pour les éléments suivants :

  • Capteurs réseau série NS
  • Passerelle MAP 4.2 ou sup.
  • Récepteur sans fil un à un (one to one) de la série WRZ-78xx sans fil
  • Afficheur du régulateur local DLK0350 ou DIS1710
  • Outil d’équilibrage VAV

Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, < 30,5 m (100 pi)

24 V~

HOT

Alimentation électrique 24 Vca - HOT

Fournissent 20-30 Vca (Courant nominal 24 Vca)

0,8 mm à 1,0 mm

(20 à 18 AWG) 2 fils

COM

Commun de l’alimentation 24 Vca

Les modèles CVM isolent uniquement cette borne de la borne commune du bus FC.

1 Les recommandations de câblage pour les bus FC et SA dans ce tableau concernent les communications de bus MS/TP à 38,4 kilobauds.