Consignes relatives à la longueur des câbles et des fils - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Tableau 1 présente les consignes de longueur de câble applicables aux différents calibres de fil pouvant être utilisés pour le câblage des entrées et sorties basse tension (<30 V). Les calibres et longueurs de câble requis pour les sorties relais haute tension (> 30 V) sont déterminés par la charge connectée au relais, et par les normes électriques locales, nationales ou régionales.

Tableau 1. Consignes concernant la longueur des câbles pour les tailles de fil recommandées

Consigne

Type et taille/calibre de fil

Type et longueur de câble max.

Hypothèses

A

Câble en cuivre toronné de 1,0 mm (18 AWG)

Câble torsadé de 457 m (1500 pi)

Chute de tension max. de 100 mV.

En fonction de la longueur de câble et de l’appareil d’entrée ou de sortie connecté, vous devez définir un décalage de point d’entrée ou de sortie dans le logiciel de configuration.

Câble torsadé en cuivre toronné de 0,8 mm (20 AWG) 297 m (975 pi)

Câble torsadé de 297 m (975 pi)

Câble en cuivre multibrin de 0,6 mm (22 AWG), câble torsadé de 183 m (600 pi)

Câble torsadé de 183 m (600 pi)

Câble torsadé en cuivre toronné de 0,5 mm (24 AWG) 107 m (350 pi)

Câble torsadé de 107 m (350 pi)

B

Câble en cuivre toronné de 1,0 mm (18 AWG)

Câble torsadé de 229 m (750 pi)

Chute de tension max. de 100 mV.

En fonction de la longueur de câble et de l’appareil d’entrée ou de sortie connecté, vous devez définir un décalage de point d’entrée ou de sortie dans le logiciel de configuration.

Câble torsadé en cuivre toronné de 0,8 mm (20 AWG) 297 m (975 pi)

Câble torsadé de 137 m (450 pi)

Câble en cuivre multibrin de 0,6 mm (22 AWG), câble torsadé de 183 m (600 pi)

Câble torsadé de 91 m (300 pi)

Câble torsadé en cuivre toronné de 0,5 mm (24 AWG) 107 m (350 pi)

Câble torsadé de 61 m (200 pi)

C

Voir la figure intitulée Longueur de câble maximum en fonction de la charge en courant et du calibre des fils pour sélectionner une taille/un calibre de fil.

Utilisez un fil toronné en cuivre.

Voir la figure intitulée Longueur de câble maximum en fonction de la charge en courant et du calibre des fils pour la longueur du câble.

Utilisez un câble à fils torsadés.

S.O.