Consignes, fonctions, valeurs nominales et exigences relatives au câblage des bornes - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Cette section présente des consignes supplémentaires sur le câblage des entrées et sorties, la longueur de câble maximale par rapport à la charge de courant, et le câblage du bus SA et de l'alimentation.

Pour les informations sur le retrait d’un bornier du régulateur, reportez-vous à Retrait d'un bornier.