Port de capteur (bus SA) - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Le port de capteur (bus SA) est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions qui permet de raccorder la passerelle du portail d'accès mobile (MAP, Mobile Access Portal), l'outil d'équilibrage de l'unité VAV, les capteurs réseau spécifiés ou d'autres appareils sur le bus SA au moyen de fiches mâles RJ-12. Un écran de régulateur local DLK0350 ou DIS1710 peut également être connecté au port de bus SA.

Remarque : N’utilisez pas simultanément le port du bus SA et le bus SA du bornier. N’utilisez qu’une seule de ces connexions à la fois.
Le port de détecteur est connecté en interne au bornier du bus SA. Pour plus d'informations sur les fonctions, les exigences et les valeurs nominales du port de capteur, voir Borniers de bus de communication et d'alimentation, valeurs nominales et exigences.
Figure 1. Affectation des broches des ports de capteur, de bus SA et de bus FC sur les régulateurs d’équipement