Port de bus FC sur les modèles CVM - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Le port du bus FC situé sur la partie avant du régulateur est une prise modulaire RJ-12 à 6 positions qui permet de raccorder la passerelle du portail d'accès mobile (MAP, Mobile Access Portal) ou le routeur de bus de terrain sans fil ZFR/ZFR Pro.

Le port de bus FC est connecté en interne au bornier de bus FC. Pour plus d'informations sur les fonctions, les exigences et les valeurs nominales des bornes du bus FC, voir Borniers de bus de communication et d'alimentation, valeurs nominales et exigences. L’affectation des broches au port de bus FC est indiquée dans le Figure 1.

Remarque :
  • Lorsque l'appareil CVM est configuré pour les communications réseau N2, le port de bus FC n'est pas utilisé.