Borniers d'entrée et de sortie - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Les régulateurs de la série CV sont dotés de borniers d'entrée et de sortie amovibles. Tous les borniers d'entrée sont situés sur la partie inférieure du régulateur tandis que les borniers de sortie se trouvent sur la partie supérieure du régulateur. Pour les informations sur le retrait d’un bornier, voir Retrait d'un bornier. Pour plus d’informations sur les fonctions des bornes d’E/S, les exigences et les valeurs nominales, voir Tableau 1.