Protocoles de communication - Metasys - M4‑CVM03050‑0P - M4‑CVE03050‑0P - M4‑CVM03050‑0 - Field Device - M4-CVM VAV Box Controller - 12.0

Guide d'installation de régulateurs de boîtier VAV de la série M4-CV

Product
Variable Air Volume > Variable Air Volume Box Controls > M4-CVM VAV Box Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-04-05
Product status
Active
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01590

Les régulateurs de la série CV peuvent communiquer en utilisant plusieurs protocoles de communication selon leur modèle et leur configuration. Les régulateurs CVE communiquent à l'aide des protocoles de communication BACnet® Secure Connect (BACnet/SC) ou BACnet/IP. Les régulateurs CVM communiquent à l'aide des protocoles de communication BACnet MS/TP, N2 ou sans fil, avec l'ajout des routeurs de bus de terrain sans fil ZFR183x Pro. Les régulateurs d'équipements en mode de communication BACnet/SC, BACnet/IP ou BACnet MS/TP sont des dispositifs compatibles avec un réseau BACnet. Le protocole BACnet est un protocole standard de l’ASHRAE, d’ANSI et de l’Organisation internationale de normalisation (ISO) pour les fonctions de régulation des bâtiments.

Les régulateurs utilisant le protocole N2 peuvent être utilisés pour maintenir ou moderniser les sites équipés de régulateurs Johnson Controls® hérités. Pour les informations d'installation et de mise en service, et des conseils en matière de remplacement sûr et efficace, voir le document Modernization Guide for Legacy N2 Controllers (LIT-12012005) et à la documentation qui accompagne votre régulateur. Pour plus d’informations sur le mappage des objets N2 dans les régulateurs avec des protocoles de communication commutables, voir le chapitre Options de compatibilité N2 de l'aide Controller Tool Help (LIT-12011147).

Pour configurer les régulateurs CVM afin de communiquer à l'aide du protocole de communication N2, voir Configuration des communications N2 (modèles CVM uniquement). Pour configurer les régulateurs CVM afin de communiquer à l'aide du protocole de communication sans fil, voir Configuration des communications sans fil (modèles CVM uniquement).