Caractéristiques et cotes de montage - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Figure 1. Face arrière du régulateur CGE09090 et CGM09090
Figure 2. Face arrière du régulateur CGE04060 et CGM04060
Remarque :
  • Les cotes de montage sont indiquées en millimètres sur les figures ci-dessus.
  • Le canal de rail DIN et les clips de fixation sont représentés en position dépliée.