Applications de montage sur rail DIN - Metasys - M4-CGE04060-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGE09090-0H - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0 - M4-CGM09090-0H - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour fixer un régulateur à l'horizontale sur un mur à l'aide d'un rail DIN de 35 mm (méthode recommandée), procédez comme suit :

Procédure

  1. Installez solidement un tronçon de 20 cm (8 po) ou plus long de rail DIN de 35 mm à l'horizontale et de manière centrée à l'endroit souhaité afin de pouvoir y monter le régulateur en position horizontale.
  2. Tirez les deux clips de fixation inférieurs vers l'extérieur en position dépliée par rapport au régulateur (Figure 1 ou Figure 2).
  3. Accrochez le régulateur au rail DIN à l’aide des crochets situés en haut du canal (rail DIN) à l’arrière du régulateur (Figure 1 ou Figure 2), et positionnez bien le régulateur contre le rail DIN.
  4. Enfoncez les clips de fixation inférieurs vers l'intérieur (le haut) pour fixer le régulateur au rail DIN. Pour sortir le régulateur du rail DIN, tirez sur les clips de fixation inférieurs en position dépliée et soulevez l'appareil avec précaution hors du rail DIN.