Matériel et outils spéciaux nécessaires - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
  • Trois fixations adaptées à la surface de montage (vis M4 ou n° 8)

  • Un rail DIN de 20 cm (8 po) ou section plus longue de 35 mm et matériel adapté au montage sur rail DIN (uniquement)

  • Tournevis à petite lame droite (1/8 po ou 3,2 mm) ou tournevis cruciforme n° 2 pour fixer les fils dans les borniers