Retrait d'un bornier - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Pour retirer un bornier de la carte à circuit imprimé, procédez comme suit :

Remarque : Le retrait d'un bornier nécessite l'utilisation d'un tournevis à lame plate.

Procédure

  1. Afin d'éviter tout risque de dommage en cas de court-circuit accidentel, coupez l'alimentation du régulateur.
  2. Introduisez la lame plate du tournevis sous le bornier, dans le petit espace situé entre le dessous du bornier et la carte à circuit imprimé.
    Figure 1. Bornier
  3. Pour détacher le côté gauche du bornier, placez la lame plate du tournevis sous le bornier, vers la gauche, et appuyez sur le manche du tournevis. En procédant ainsi, vous utilisez le tournevis comme un levier pour détacher le bornier.
  4. Pour détacher le côté droit du bornier, placez la lame plate du tournevis sous le bornier, vers la droite, et appuyez sur le manche du tournevis.
  5. Si nécessaire, recommencez les étapes 3 et 4 jusqu'au retrait complet du bornier.