Mise en service d’un régulateur - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Vous mettez en service les régulateurs d'équipement avec le logiciel CCT en utilisant la passerelle MAP (Mobile Access Portal) ou en mode Passthru lorsqu'ils sont connectés à un moteur de réseau . Pour des informations détaillées sur la mise en service d’un régulateur à l'aide de MAP, voir le Guide de l'utilisateur de la passerelle Mobile Access Portal (LIT-12011999) ou l'Aide de l'outil de régulateur (LIT-12011147).

Mettez les régulateurs en service en utilisant les types de connexion suivants.

Type de connexion CGM CGE
Routeur MAP 4.2+/BACnet X X
Ethernet direct   X
La version des 1 X X
1 moteurs de surveillance Passthru doit être la version 9.0 ou une version ultérieure.