Démontage du couvercle du régulateur - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Important : Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants du régulateur. Pendant l'installation, la configuration et l'entretien du régulateur, prendre les précautions nécessaires pour éviter les décharges électrostatiques susceptibles d'endommager le module.
Important : Débranchez toutes les sources d’alimentation du régulateur avant d'enlever le couvercle et de modifier la position d’un cavalier ou le l'interrupteur EOL sur le régulateur. Si vous ne coupez pas l'alimentation avant de modifier la position d’un cavalier ou de l'interrupteur EOL, vous risquez d'endommager le régulateur et d'annuler les garanties.

Le couvercle du régulateur est maintenu en place par quatre loquets en plastique qui s’étirent et s'encastrent dans les encoches prévues à cet effet à l'intérieur du couvercle du boîtier.

Pour démonter le couvercle du régulateur, procédez comme suit :

Procédure

  1. Placez vos doigts sous les deux languettes de levage (Caractéristiques physiques) situées des deux côtés du couvercle du boîtier et détachez doucement le haut du couvercle de la base afin de libérer le couvercle des deux loquets supérieurs.
  2. Faites pivoter davantage le haut du couvercle afin de le libérer des deux loquets inférieurs.
  3. Pour remettre en place le couvercle, positionnez-le directement au-dessus de la base, puis appuyez doucement et uniformément dessus contre les loquets jusqu'à ce que ceux-ci s'enclenchent en position de verrouillage.
    Figure 1. Régulateur avec couvercle déposé montrant les positions des cavaliers (modèle CGM09090)