Définition du numéro de régulateur des modèles CGE - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698

Les sélecteurs rotatifs sur les modèles CGE sont utilisés pour définir le numéro de régulateur. Le numéro de régulateur permet d’identifier physiquement le régulateur concerner et de le relier aux plans du bâtiment. L’ID du dispositif BACnet d’usine par défaut est défini à partir du numéro de régulateur et ajouté à 2000000. Chaque régulateur d'équipement sur un réseau BACnet/SC ou BACnet/IP doit avoir un ID de dispositif BACnet unique sur le sous-réseau où il réside afin de permettre une identification et une communication correctes. Pour garantir que ce numéro est unique, l'ID du dispositif BACnet doit être configuré dans CCT au lieu de se fier au calcul par défaut. Cette étape est nécessaire sur les sites comptant plus de 1000 appareils, car les numéros de régulateur sont dupliqués.

Trois sélecteurs rotatifs permettent de définir le numéro de régulateur, entre 000 et 999. Les numéros sont classés de gauche à droite : 100, 10 et 1.

Dans Figure 1, les sélecteurs sont définis sur 1, 2, 3 et définissent le numéro de régulateur sur 123. Le numéro de régulateur peut être écrit dans les cases blanches fournies à cet effet, ce qui permet de le voir de loin.