Configuration et réglages - Metasys - M4-CGM09090-0 - M4-CGE09090-0 - M4-CGM04060-0 - M4-CGM09090-0H - M4-CGE09090-0H - M4-CGE04060-0 - Field Device - M4-CGM General Purpose Application Controller - 12.0

Guide d’installation de régulateurs d’application à usage général de la série CG

Product
Controls > Field Controls > M4-CGM General Purpose Application Controller
Document type
Installation Guide
Document revision
E
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
docpartnumberlabel
Part No.
Part number
24-10143-01698
Important : Les décharges électrostatiques peuvent endommager les composants du régulateur. Pendant l'installation, la configuration et l'entretien du régulateur, prendre les précautions nécessaires pour éviter les décharges électrostatiques susceptibles d'endommager le module.