| Libellé du port/bornier | Libellé des bornes | Fonction, caractéristiques électriques, exigences | Type de câble recommandé |
|---|---|---|---|
| Ethernet (ports) (modèles CGE) | ETH-1 et ETH-2 | Se connectent au réseau BACnet/SC ou BACnet/IP | Ports Ethernet ; 100/10 Mbit/s ; connecteur RJ-45 à 8 broches |
|
BUS FC (modèles CGM) |
+ - |
Communications de bus FC |
câble blindé, multibrin, à 3 fils, torsadé, de 0,6 mm (22 AWG) |
|
COM |
Référence de signal (commun) pour les communications de bus |
||
|
SHD |
Borne isolée |
||
|
BUS FC (port) (modèles CGM) |
Bus FC |
Connecteur modulaire RJ-12 à 6 positions pour :
|
Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi) |
|
BUS SA |
+ - |
Communications de bus SA |
câble blindé, multibrin, à 4 fils (2 paires torsadées) de 0,6 mm (22 AWG). Remarque : Les fils + et - constituent une paire torsadée, les fils COM et POWER constituent la deuxième paire torsadée
|
|
COM |
Référence de signal de bus SA et 15 Vcc commun |
||
|
POWER |
Alimentation de 15 Vcc pour les dispositifs du bus SA (l’appel de courant total max. pour le bus SA est de 240 mA). |
||
|
BUS SA (port) |
BUS SA (CGM) Capteur (CGE) |
Connecteur modulaire RJ-12 à 6 positions pour :
|
Câble à 3 paires de fils de catégorie 3, 24 AWG, <30,5 m (100 pi) |
|
24 V~ |
HOT |
Alimentation électrique 24 Vca - HOT Fournit 20-30 Vca (courant nominal 24 Vca) |
0,8 mm à 1,0 mm (18 AWG) 2 fils < 30 m (100 pi) |
|
COM |
Alimentation 24 Vca - COM (isolée de toutes les autres bornes communes du régulateur) 14 VA |
Remarque : Voir Consignes relatives au câblage des entrées et des sorties pour déterminer la taille des fils et la longueur des câbles qui n’ont pas été recommandés.
Remarque : Les recommandations de câblage pour les bus FC et SA dans ce tableau concernent les communications de bus MS/TP à 38,4 kilobauds. Pour plus d’informations, voir le document MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).